Chwytak do korbowodów
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6916-02-A__SALL__AIN__V1_2c85c88236.png)
Zadanie
Wyzwaniem podczas załadowywania i wyładowywania obrabiarek u producenta samochodów było duże zróżnicowanie elementów obrabianych i specjalne rozmieszczenie poszczególnych urządzeń.
Rozwiązanie
Rozwiązaniem zastosowanym przez ekspertów firmy Zimmer Group była liniowa serwooś do ustawiania odstępów chwytaka. W celu rozwiązania problemu dotyczącego zmiany położenia w urządzeniach zastosowano standardowe jednostki wychylne z ustawieniem środkowym.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEUELE |
Maks. siła chwytania | 4250 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 40 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 66 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 5 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |